Formation certifiée Swagelok (nouvelle page)
Formation certifiée Swagelok
La fiabilité des performances et la durée de vie d'un système fluide commencent par une bonne installation. Avec ses formations certifiées, Swagelok vous offre un enseignement de qualité à l'endroit et à la date qui vous conviennent.
Votre point de vente et centre de services local peut vous aider à former votre personnel aux meilleures techniques d'installation et d'évaluation, des techniques essentielles pour garantir la fiabilité des performances de votre système.
Nos stages, animés par des formateurs certifiés par Swagelok, couvrent tous les sujets, de l'installation des raccords pour tubes aux notions de base sur les flexibles.
- Notions de base sur l'installation des raccords pour tubes — Ce cours enseigne aux stagiaires les connaissances de base sur les raccords pour tubes, qui permettront de limiter au maximum les risques de fuite et de garantir l'intégrité du système. Les stagiaires apprennent à sélectionner, couper et ébavurer correctement des tubes, à assembler convenablement un raccord pour tube Swagelok® et à contrôler l'assemblage obtenu.
- Notions de base sur les flexibles — Allongez votre cycle de production, garantissez la sécurité et réduisez le coût total de propriété en maîtrisant les notions de base sur les flexibles. Les stagiaires apprennent à définir les termes courants relatifs aux flexibles et à évaluer l'adaptation d'un flexible à l'usage souhaité. Ils étudient également les variables à prendre en compte lors de la sélection, les pratiques courantes en matière de contrôle ainsi que les meilleures pratiques concernant la maintenance préventive.
- Notions de base sur l'installation des raccords pour tubes — Ce cours enseigne aux stagiaires comment limiter au maximum les risques de fuite en procédant à des contrôles appropriés. Il leur apprend à trouver le bon emplacement pour un système constitué de tubes et à installer correctement des raccords pour tubes Swagelok®.
- Notions de base sur les raccords filetés à extrémité conique pour pression moyenne/élevée — Un système d'une efficacité constante est important, en particulier dans des applications critiques. Ce cours présente des connaissances de base portant sur la préparation et l'installation des raccords filetés à extrémité conique, nécessaires pour optimiser les performances d'un système fonctionnant avec une pression moyenne ou élevée.
- Notions de base sur le cintrage des tubes — Un nombre important de raccordements signifie plus de points de fuite potentiels. Ce cours présente les connaissances de base nécessaires pour introduire des tubes cintrés dans votre système afin d'éliminer les raccordements et les points de fuite associés aux systèmes traditionnels constitués de tuyaux soudés.